LT1381
量产具 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器
- 产品模型
- 4
概述
- ESD 保护等级超过 ±10kV
- 低成本
- 使用小的电容器:0.1μF
- 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW
- 采用单 5V 电源工作
- 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
- 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
- 坚固型双极性设计
- 当断电时输出呈高阻抗状态
- 绝对无闭锁现象
- 可提供窄体 SO 封装
LT®1381 是一款双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。该电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。此电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1381 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±25V 而不受损坏。在电源关闭的情况下,驱动器和接收器输出处于高阻抗状态,从而实现了线路共享。
应用
- 便携式计算机
- 电池供电型系统
- 电源发生器
- 终端
- 调制解调器
参考资料
视频 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1381CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1381CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1381IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1381IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1381CS#PBF | 量产 | |
| LT1381CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1381IS#PBF | 量产 | |
| LT1381IS#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1381CS#PBF | 量产 | |
| LT1381CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1381IS#PBF | 量产 | |
| LT1381IS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1381CS#PBF | 量产 | |
| LT1381CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1381IS#PBF | 量产 | |
| LT1381IS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2882 | 量产 | 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1381的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论