LT1181A
量产采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器
- 产品模型
- 6
概述
- ESD 保护等级超过 ±10kV
- 使用小的电容器:0.1μF
- 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
- 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
- 输出可承受 ±30V 而不受损
- 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW
- 采用单 5V 电源工作
- 坚固型双极性设计
- 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
- 满足所有的 RS232 规格要求
- 可提供带或不带停机功能的版本
- 绝对无闭锁现象
- 采用 SO 封装
LT®1180A / LT1181A 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120k baud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1180A / LT1181A 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1180A / LT1181A 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V 而不受损坏。在停机或电源关闭的情况下,驱动器和接收器输出处于高阻抗状态,从而实现了线路共享。
LT1181A 采用 16 引脚 DIP 和 SO 封装。LT1180A 可提供 18 引脚 DIP 和 SO 封装,适合需要停机功能的应用。
应用
- 便携式计算机
- 电池供电型系统
- 电源发生器
- 终端
- 调制解调器
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
视频 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1181ACN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LT1181ACSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1181ACSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1181AIN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LT1181AISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1181AISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1181ACN#PBF | 量产 | |
| LT1181AIN#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1181ACN#PBF | 量产 | |
| LT1181AIN#PBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1181ACSW#PBF | 量产 | |
| LT1181ACSW#TRPBF | 量产 | |
| LT1181AISW#PBF | 量产 | |
| LT1181AISW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2882 | 量产 | 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1181A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论