HMC958

推荐用于新设计

提供可编程输出电压的14 Gbps 4:1选择器,采用SMT封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 差分和单端输入/输出
  • 低功耗: 294 mW(典型值)
  • 快速上升和下降时间:
    17 ps
  • 可编程差分输出电压摆幅:
    525 - 1300 mVp-p
  • 传播延迟:
  • 单电源: -3.3V
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²

HMC958
提供可编程输出电压的14 Gbps 4:1选择器,采用SMT封装
HMC958 Functional Block Diagram
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
EVAL-HMC958LC5
HMC958LC5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC958的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览