HMC869

过期

I/Q接收机,采用SMT封装,12 - 16 GHz

Viewing:

概述

  • 转换增益: 14 dB
  • 镜像抑制: 32 dB
  • LO至RF隔离: 45 dB
  • 噪声系数: 2.8 dB
  • 输入IP3: -1 dBm
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²


推荐替代产品

HMC1113 推荐用于新设计

GaAs MMIC I/Q下变频器,10 - 16 GHz

HMC869
I/Q接收机,采用SMT封装,12 - 16 GHz
hmc869lc5_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC1113 推荐用于新设计 GaAs MMIC I/Q下变频器,10 - 16 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC869的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览