HMC847

过期

提供占空比控制和可编程输出电压的36 Gbps 4:1多路复用器,采用SMT封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持高达36 Gbps的数据速率
  • 半速率时钟输入
  • ¼速率参考时钟输出
  • 快速上升和下降时间: 11/12 ps

  • 可编程差分输出电压摆幅: 250 - 900 mVp-p
  • 单电源: +3.3V
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²

HMC847

提供占空比控制和可编程输出电压的36 Gbps 4:1多路复用器,采用SMT封装

hmc847lc5_fbl
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
EVAL-HMC847LC5
HMC847LC5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC847的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览