HMC362-Die
量产InGaP HBT Divide-by-4 Chip, DC - 11 GHz
- 产品模型
- 2
概述
- Ultra Low SSB Phase Noise:
-149 dBc/Hz - Wide Bandwidth
- Output Power: -6 dBm
- Single DC Supply: +5V
- Small Size: 1.30x 0.69 x 0.1 mm
The HMC362 is a low noise Divide-by-4 Static Divider with InGaP GaAs HBT technology that has a small size of 1.30 x 0.69 mm. This device operates from DC (with a square wave input) to 11 GHz input frequency with a single +5V DC supply. The low additive SSB phase noise of -149 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance.
Applications
- Satellite Communication Systems
- Fiber Optic
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- VSAT
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
质量文档 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC362 | DIE | ||
| HMC362-SX | DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC362-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论