DS8005
推荐用于新设计智能卡接口
双SIM卡接口,可复用连接两个智能卡,提供更低功耗、更小的电路板尺寸和更低的BOM成本
- 产品模型
- 3
概述
- 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
- 卡接口具有±8kV (最小值) ESD (HBM)保护
- 待机模式下具有超低电流损耗,典型值小于10nA
- 内部产生IC卡供电电压
- 5.0V ±5%、80mA (最大值)
- 3.0V ±8%、65mA (最大值)
- 1.8V ±10%、30mA (最大值)
- 通过内部专用排序器自动控制卡的激活和禁用
- 智能卡通信时,直接进行主机I/O的电平转换
- 灵活产生卡时钟,支持外部晶振的1、2、4、8分频
- 大电流保护、短路保护以及过热保护
- 低电流工作模式
- 内置多路复用器允许一个ISO 7816 UART支持两个智能卡槽控制
DS8005双智能卡接口是用于IC卡读卡器接口的低成本双模拟前端,IC卡读卡器接口需要与两个以相互排斥方式工作的智能卡通信。模拟接口设计用于ISO 7816、EMV®和B-CAS应用。该器件功能类似于两片DS8024,通过片外多路复用器选择有效的接口,器件还具有低功耗、1.8V卡支持功能。此外,器件还设计用于每个卡接口均无需C4/C8 (AUX1/AUX2)触点的应用。
器件采用28引脚SO和TSSOP封装,引脚排列向下兼容于DS8313,从而允许使用相同的器件封装和PCB与一个或两个智能卡通信。
器件设计用于配合包含ISO 7816 UART的微控制器工作,也可以通过软件逐位控制IO端口执行该协议。如果微控制器不具有运行ISO 7816 UART的能力,DS8007将是更合适的选择。
应用
- 接入控制
- 金融终端
- 收费电视
- 机顶盒授权接入
- 电信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS8005-RJX+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS8005-RRX+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DS8005-RRX+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS8005的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论