DS3994
预发布4通道冷阴极荧光灯控制器
单芯片CCFL控制IC实现背光扫描
- 产品模型
- 1
概述
- 高密度CCFL控制器,适用于LCD TV和PC显示器背光
- 可编程交替启动,用于各个通道的突发调光
- 启辉频率提升选项
- 可编程的启辉时间
- 方便实现级联
- 最少的外部元件
- 模拟亮度控制
- 栅极驱动器调相功能,将直流电源浪涌电流降到最小
- 可监视每通道的灯管故障:包括灯管开路、过流、启辉失败、以及过压故障
- 精确的(±2%)片上振荡器产生灯管频率(20kHz至80kHz)
- 宽调节范围的片上DPWM突发调光频率振荡器(22.5Hz至440Hz)
- 灯管频率以及DPWM频率可与外部信号源同步
- < 10%至100%的调光范围
- 软启动降低变压器的音频噪声
- I²C兼容串行端口以及片上非易失(NV)存储器,允许器件定制
- 3字节NV用户存储器,用于存储序列码和日期编码
- 4.5V至5.5V单电源供电
- -40°C至+85°C温度范围
- 28引脚SO (300mil)封装
DS3994是一款4通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,可用于TV和PC液晶显示器(LCD)的背光电路。DS3994还适合用于大屏LCD,而较低的BOM成本使该器件成为所有LCD TV和显示器的理想选择。
DS3994可实现四个通道灯管的交错启动。这一性能允许使用单片CCFL控制器IC实现背光扫描方案,从而改善了画质,还具有易于使用和成本低廉的优点。此外,各个通道交替启动将降低显示器电源电压的电流纹波,这一特性对于大屏LCD尤为重要。各个通道间的交替关系为可编程的,可以根据各个应用的性能要求进行调整。
DS3994采用推挽驱动架构,同时还支持全桥和半桥驱动方案。详细信息请与厂商联系。
应用
- LCD PC监视器
- LCD TV
参考资料
数据手册 2
设计笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS3994Z+T&R | 28-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3994的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论