DS3920
不推荐用于新设计高速电流镜
为PON应用提供最佳的APD偏置和电流镜
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 较宽的输入电压范围:2.97V至76V
- 电流镜
- 250nA至2mA宽电流范围
- 5:1电流镜比例
- 50ns快速时间常数
- 电流钳位(4.4mA或20mA,典型值)
- 电压钳位,保护后续输出电路
- 6引脚SOT23封装(兼容MAX4007)
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个二极管,也用于限制电压。
器件接受+2.97V至+76V电流镜供电电压。内部限流(4.4mA或20mA,典型值)可防止监测设备对地短路。器件内部的钳位二极管避免电流镜输出过压。此外,器件具有热关断保护,当管芯温度达到+150°C时关断器件。
器件采用6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 雪崩光电二极管(APD)偏置
- GEPON, GPON, 10GEPON, XGPON: ONU和OLT
- PIN光电二极管监测
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS3920T-001+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| DS3920T-001+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| DS3920T-002+ | SOT_23 | ||
| DS3920T-002+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS3920T-001+ | ||
| DS3920T-001+T | ||
| DS3920T-002+ | ||
| DS3920T-002+T | ||
|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS3920T-001+ | ||
| DS3920T-001+T | ||
| DS3920T-002+ | ||
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| DS3920T-001+T | ||
| DS3920T-002+T | ||
|
2月 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
| DS3920T-002+ | ||
| DS3920T-002+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3920的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论