DS1842A
最后购买期限76V、APD偏置输出级,提供电流监测
单一芯片提供APD偏置输出和快速电流监测
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高达76V的升压电压
- 开关FET
- 电流监测器具有1µA至2mA宽电流监测范围、50ns快速时间常数以及10:1和5:1电流比
- 2mA电流钳位,带外部关断功能
- 精确电压反馈
- 多种外部滤波选项
- 带裸焊盘的3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
DS1842A集成了雪崩光电二极管(APD)偏置和监测应用所需的分立高压元件。开关FET和精密分压网络配合外部DC-DC控制器,可构成升压型DC-DC转换器。电流钳位功能限制通过APD的电流,且带有外部关断功能。所提供的精密分压网络用于精确控制APD偏置电压。该器件还具有双电流镜,用于监测APD电流。
应用
- APD偏置
- GPON ONU和OLT
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1842AN+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| DS1842AN+T&R | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1842A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论