DS1842
不推荐用于新设计76V、APD偏置输出级,提供电流监测
DS1842配合DS1843提供高度集成的低成本APD偏置
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 76V最大升压电压
- 开关FET
- 电流监测器具有1µA至2mA宽电流监测范围、快速的50ns时间常数以及10:1和5:1比
- 2mA电流钳位,带外部关断功能
- 多种外部滤波选项
- 带裸焊盘的3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
DS1842集成了雪崩光电二极管(APD)偏置和监测应用所必需的分立高压元件。开关FET结合外部DC-DC控制器一起使用,构成一个升压型DC-DC转换器。电流钳位功能限制通过APD的电流,且带有外部关断功能。该器件还具有双电流镜功能,以监测APD电流。
应用
- APD偏置
- GPON光网络单元和光纤传输
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1842N+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| DS1842N+T&R | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| DS1842N+ | ||
| DS1842N+T&R | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| DS1842N+ | ||
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| DS1842N+ | ||
| DS1842N+T&R | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论