DS28E17

量产

1-Wire®至I2C主机桥

将I2C从机外设通信距离延长至100m

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 将1-Wire通信协议转换为I2C主机I/O
    • 通过单触点1-Wire接口操作I2C从机外设
  • 延长使用1-Wire协议的I2C通信距离
    • 网络配置正确时,标准速度下的典型长度为100米
  • 灵活的1-Wire从机和I2C主机工作模式
    • 支持15kbps和77kbps 1-Wire协议,提供I2C数据包处理
    • 工厂编程、唯一的64位1-Wire ROM ID,为终端设备提供不可改变的序列号
    • 标准100kHz和400kHz I2C通信速率
    • 自动支持I2C时钟展宽
  • 低功耗
    • 休眠模式下耗流仅为0.3μA(典型值)
    • 工作电流仅为2.6mA(典型值)
    • 独立的休眠和唤醒引脚,提高灵活性
    • 由唤醒引脚远端控制电源
    • 由休眠引脚或1-Wire器件命令控制休眠模式
  • 容易集成
    • 3.3V(标称值)电源,小尺寸、4mm x 4mm x 0.75mm TQFN封装,-40°C至+85°C工作温度范围
    • 提供评估硬件和软件
DS28E17
1-Wire®至I2C主机桥
DS28E17: Typical Operating Circuit
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 3
DS2484 量产 时间可调并具有休眠模式的单通道1-Wire主机
DS2482-800 量产 八通道1-Wire主控制器
DS2480B 量产 串行、1-Wire线驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS28E17K

DS28E17评估系统

特性和优点

  • 支持Windows 8和Windows 7的驱动
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • USB供电,无需外部电源
  • 板载DS7505数字温度计I2C从机外设
  • I2C外设模块扩展连接器,用于快速开发I2C从机原型
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

DS28E17评估系统(EV system)提供特殊的硬件和软件系统,用于评估DS28E17 1-Wire®至I2C主机桥IC。评估系统包括DS28E17评估板和DS9481P-300# USB至1-Wire适配器,用于连接PC。评估板兼容Windows®操作系统。

应用

  • 配件识别与控制
  • ADC/DAC
  • 显示屏控制器
  • I²C传感器

DS28E17K
DS28E17评估系统

参考电路

MAXREFDES131
MAXREFDES131 参考设计

1-Wire Grid-EYE Sensor

特性和优点

Features

  • 1-Wire network
  • Flexible location
  • Sleep mode
  • Example source code
  • Demonstration GUI

Competitive Advantages

  • Extended range
  • Compact
  • Power-conserving sleep mode
  • Cost effective
MAXREFDES131
1-Wire Grid-EYE Sensor
MAXREFDES131
Block diagram of MAXREFDES131

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E17的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览