DS2746

量产

低成本、2线电池监测器,提供比例A/D输入

2线电量计,带有电池电流和电压检测以及比例电压输入,可用于采集温度调节器、电池组ID或其它电压源信号

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 14位双向电流检测
    • ±51.2mV动态范围时,LSB为6.25µV
    • ±3.4A动态范围(RSNS = 15mΩ)时,LSB为416.7µA
  • 电流累积寄存器分辩率
    • 409.6mVh范围时,LSB为6.25µVhr
    • 27.31Ah范围时,LSB为417µAhr
  • 11位电池电压检测
    • 0V至4.997V输入电压时,LSB为2.44mV
    • 3.6V输入时精度为±10mV
  • 2个11位Aux输入电压测量
    • 比例输入可消除电源带来的误差
    • VOUT驱动分压器,可降低功耗
    • ±8 LSB精度
  • 低功耗:
    • 工作电流:典型值70µA,最大值100µA
    • 休眠电流:典型值1µA,最大值3µA
DS2746
低成本、2线电池监测器,提供比例A/D输入
DS2746:典型工作电路
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
DS2746EVKIT

DS2746评估板

特性和优点

  • 演示低成本、提供比例A/D输入的2线电池监视器DS2746的性能,包括:
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • A/D输入测量,用于ID或热敏电阻读数
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2746评估板(EV kit)可方便地对低成本、提供比例A/D输入的2线电池监视器DS2746进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。

通过不同的控制标签,用户可以访问所有的存储器、控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。

评估板电路能够演示DS2746的精确参数测量能力。演示板将不断更新变化。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com

应用

  • 2.5G/3G无线手机
  • 数码相机与摄像机
  • 手持式计算机与终端设备
  • PDA/智能电话

DS2746EVKIT
DS2746评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2746的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览