DS2741

过期

电流监测器和累加器,内置检流电阻

高边电流检测能够检测下游电路的失效,并可消除地线干扰

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的低成本、集成电流检测和累加方案,具有串行数字输出端口
  • 内置38mΩ检流电阻
  • 电流测量
    • 提供带符号位的10位双向测量
    • ±2.5A动态范围
    • +25°C时误差为1%
    • 整个温度范围内误差为2%
  • 电流累加
    • 0.247mAhr LSB
    • ±8.1Ahrs满量程范围
  • 标准的I²C接口,提供由工厂设置的从地址
  • 2.5V至4.5V单电源供电
  • 低功耗:
    • 工作电流为60µA (典型)
    • 休眠模式下电流仅为1µA (典型)
  • -20°C至+70°C工作温度范围
  • 14引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
DS2741
电流监测器和累加器,内置检流电阻
DS2741:典型工作电路
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
电池监控器和电量计 2
DS2740 量产 高精度库仑计
DS2762 量产 高精度、Li+电池监测器,带报警输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2741的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览