DS2156LN

T1/E1/J1单芯片收发器,TDM/UTOPIA II接口

业内首款T1/E1/J1收发器,用于ATM系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的T1/DS1/ISDN-PRI/J1收发器功能
  • 完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器功能
  • 用户可选的TDM或UTOPIA II总线接口
  • 适用于短程和远程线路接口的时钟/数据恢复与波形成形
  • CMI编码/解码适用于光接口
  • 无晶振抖动抑制器
  • 完全独立的发送与接收功能
  • 双HDLC控制器
  • 可编程BERT发生器与检测器
  • 软件可选的接收和发送侧内部端接电阻,适用于75Ω/100Ω/120Ω T1与E1接口
  • 两个双帧弹性缓存滑动缓冲器,允许连接至速率高达16.384MHz的异步背板
  • 由恢复后的网络时钟合成的16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出
  • 其它性能详见数据资料
DS2156LN
T1/E1/J1单芯片收发器,TDM/UTOPIA II接口
DS2156、DS2156L、DS2156LN:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 4
DS21352 不推荐用于新设计 3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器
DS21354 不推荐用于新设计 3.3V/5V、E1单芯片收发器(SCT)
DS21552 不推荐用于新设计 3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器
DS21554 不推荐用于新设计 3.3V/5V、E1单芯片收发器(SCT)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2156LN的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览