电阻式触摸控制器

ADI公司提供一系列控制器IC,可用于4线式电阻触摸屏。这些控制器可用于消费类产品、汽车和其他产品中的人机接口应用。ADI公司的控制器具有12位分辨率、SPI/I2C接口选项和低功耗特性,是手持式设备的理想选择。
产品选型表

电阻式触摸控制器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart## of ChannelsVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Power
(typ)
(W)
Data Output InterfacePrice (1000+)
($ US)
1AD7889 3 1.6 3.6 2.3m Serial I2C, Serial SPI-
2AD7873 6 2.7 3.6 1.4m SPORT $2.01 (AD7873ACPZ)