ADuM4136
量产
单电源/双电源高电压隔离IGBT栅极驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- 4 A峰值驱动输出能力
- 输出功率器件电阻< 1Ω
- 去饱和保护
隔离故障输出
故障软关断 - 隔离故障和就绪功能
- 低传播延迟:55 ns(典型值)
- 最小脉冲宽度:50 ns
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 输出电压范围至35 V
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM4136是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)进行了优化。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。
可采用单极性或双极性副电源工作,如果需要,可使用负栅极驱动器。
ADI公司芯片级变压器还提供芯片高压侧与低压侧之间的控制信息隔离通信。芯片状态信息可从专用的管脚读取。当器件副边出现故障时,可以在原边对复位操作进行控制。
去饱和检测电路集成在ADuM4136上,提供高压短路IGBT工作保护。去饱和保护包含降低噪声干扰的功能,比如在开关动作之后提供312 ns(典型值)的屏蔽时间,用来屏蔽初始导通时产生的电压尖峰。内部537 μA(典型值)电流源可确保很少的器件数量,且如需提高抗噪水平,内部消隐开关也支持增加外部电流源。
需要考虑将副边UVLO设置为IGBT通用的12 V阈值水平。
应用
- MOSFET/IGBT栅极驱动器
- 光伏(PV)逆变器
- 电机驱动
- 电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 6
安全和法规认证 1
解决方案设计及宣传手册 1
思想领导力 1
在线研讨会 6
视频系列 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM4136BRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4136BRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4136BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4136BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADUM4136
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。