ADMV8913

推荐用于新设计

X频段、数字可调谐、高通和低通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 数字可调谐、3dB上下截止频率
  • 优化宽带抑制:35 dB
  • 以单芯片替代分立式滤波器组
  • 紧凑型6 × 3 × 0.89 mm LGA封装
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂

ADMV8913-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADMV8913-EP数据手册
  • 军用温度范围(如−55°C至+105°C)
  • 受控制造基线
  • 请参阅数据表了解更多信息

ADMV8913是一款完整的单片式微波集成电路,具有可选的数字工作频率。该器件集成了一个高通滤波器和一个低通滤波器,可在7至12 GHz频率范围内实现通带响应。

ADMV8913采用灵活的架构,可以独立控制高通和低通滤波器的3 dB截止频率(f3dB)。每个滤波器的数字逻辑控制的宽度为4位(16种状态),通过控制片内电抗元件来调节f3dB。典型插入损耗为5 dB,宽带抑制为35 dB,非常适合用于最大限度地降低系统谐波。

这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案,可以在先进的通信应用中提供动态可调的解决方案。

应用

  • 测试与测量设备
  • 军用雷达和电子战/电子对抗
  • 卫星通信
  • 工业和医疗设备

ADMV8913
X频段、数字可调谐、高通和低通滤波器
ADMV8913-EP Functional Block Diagram ADMV8913-EP Pin Configuration ADMV8913 Chip
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
S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV8913

评估 ADMV8913 X 波段、数字可调、高通滤波器和低通滤波器

特性和优点

  • 适用于 ADMV8913 的功能完备的评估板 
  • 用于 SPI 的板载 SDP-S 连接器 
  • 使用由用于 SPI 控制的 USB ACE 软件接口供电的板载 LDO 稳压器进行评估 

产品详情

ADMV8913-EVALZ 可用于评估 ADMV8913 数字可调、高通滤波器 (HPF) 和低通滤波器 (LPF)。ADMV8913-EVALZ 集成了 ADMV8913 芯片、负电压发生器、低压降 (LDO) 调节器,以及连接 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 系统演示平台 (SDP) 的接口,可实现简单高效的评估。负电压发生器和 LDO 稳压器允许 ADMV8913 通过 SDP-S 的由 PC 提供 5 V USB 电源电压,或使用两个外部电源供电。

ADMV8913 是一款完全单片微波集成电路 (MMIC),具有数字可选的工作频率。该芯片具有集成的高通滤波器,后跟集成的低通滤波器,并允许 X 波段频率范围内的通带响应。该芯片可以使用并行逻辑接口或 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。利用 SDP-S 控制器,用户可以通过 ADI 公司的分析、控制、评估 (ACE) 软件来连接 ADMV4530 SPI。

有关 ADMV8913 的完整详细信息,请参阅 ADMV8913 数据手册,在使用 ADMV8913-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx Direct X-Band Sampled Phased-Array/RADAR/SATCOM Development Platform

特性和优点

ADXBAND16EBZ Digitizing Card
  • Multi-Channel, Wideband System Development Platform Using Apollo (AD9084)
  • Mates With Xilinx VCU118 Evaluation Board (Not Included)
  • 16x RF Receive (Rx) Channels
    • Total 16x 8GSPS to 20GSPS ADC
    • Digital Down Converters (DDCs), Each Including Complex Numerically-Controlled Oscillators (NCOs)
    • Programmable Finite Impulse Response Filters (pFIRs)
    • Complex Finite Impulse Response Filters (CFIRs)
  • 16x RF Transmit (Tx) Channels
    • Total 16x 8GSPS to 28GSPS DAC
    • Digital Up Converters (DUCs), Each Including Complex Numerically-Controlled Oscillators (NCOs)
    • Programmable Finite Impulse Response Filters (pFIRs)
    • Complex Finite Impulse Response Filters (CFIRs)
  • Flexible Rx & Tx RF Front-Ends
    • Rx: Filtering, Amplification, Digital Step Attenuation for Gain Control
    • Tx: Filtering, Amplification
  • Flexible Clock Distribution
    • On-Board Clock Distribution from Single External 400MHz Reference
    • Support for External Converter Clock per AD9084 via solder rework
  • On-Board Power Regulation from Single 12V Power Adapter (Included)
16Tx / 16Rx Calibration Board
  • Mates to ADXBAND16EBZ Digitizing Card & VCU118 PMOD Interface (Cable Included)
  • Provides Both Individual Adjacent Channel Loopback and Combined Channel Loopback Options
  • Combined Tx Channels Out Option
  • Combined Rx Channels In Option
Software Features and Benefits

Easy Control Tools and Platform Interfaces to Simplify Software Framework Developments:

  • IIO Oscilloscope GUI
  • MATLAB Add-Ons & Example Scripts
  • Example HDL Builds including JESD204C Bring-Up
  • Embedded Software Solutions for Linux and Device Drivers
Software Reference Design Examples for ADEF Applications to Reduce Prototyping Time:
  • Multi-Chip Synchronization for Power-Up Phase Determinism
  • System-Level Amplitude/Phase Alignment Using NCOs
  • Low-Latency ADC-to-DAC Loopback Bypassing JESD Interface
  • pFIR Control for Broadband Channel-to-Channel Amplitude/Phase Alignment
  • Fast-Frequency Hopping

产品详情

The ADXBAND16EBZ contains four AD9084 mixed‑signal front‑end devices, including the RF front end, clocking, and power circuitry. The ADXBAND16EBZ serves as a complete system solution targeting common applications such as phased‑array radars, wideband systems, and ground‑based SATCOM. Its primary target application is a 16‑Tx/16‑Rx direct X‑band sampling phased array.

The platform is intended as a testbed for demonstrating multi‑chip synchronization, as well as implementing system‑level calibrations, beamforming algorithms, and other signal‑processing techniques. The system is designed to interface with the VCU118 Evaluation Board from Xilinx®, which features the Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA, along with provided reference software, HDL code, and MATLAB system‑level interfaces.

A 16‑Tx/16‑Rx Calibration Board can be used to develop system‑level calibration algorithms, including demonstrations of power‑up phase determinism. The Calibration Board provides improvements in combined‑channel dynamic range, spurious performance, and phase noise, and can be controlled via a MATLAB add‑on when connected to the PMOD interface of the VCU118.

EVAL-ADMV8913
评估 ADMV8913 X 波段、数字可调、高通滤波器和低通滤波器
ADMV8913 Evaluation Board - Top View ADMV8913 Evaluation Board - Bottom View
ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx Direct X-Band Sampled Phased-Array/RADAR/SATCOM Development Platform
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV8913的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览