ADMV7315
推荐用于新设计E 波段,上变频器 SiP,71GHz 至 86GHz
- 产品模型
- 1
概述
- 最大转换增益:42dB
- 增益调节范围:32dB(最小值)
- PSAT:30dBm
- OIP3:当总输出功率 POUT 为 20dBm 时,为 36dBm
- OP1dB:28dBm
- 三线 SPI 控制,用于上电/断电和偏置调整
- 信号链中的多个包络/功率检测器
- 内置温度传感器
- 独立的模拟 VGA 和 PA 偏置调整
- 表面贴装,20mm × 19mm,LGA_CAV 封装
ADMV7315 是一款完全度集成的 SiP I/Q 上变频器,支持 DC 至 5GHz 的 IF 输入,并提供 71GHz 至 86GHz 的 RF 输出。该设备采用由 6 倍本振 (LO) 倍频链驱动的镜像抑制混频器。混频器射频输出之后是可变增益放大器 (VGA) 和两个功率放大器 PA_A (PA1) 和 PA_B (PA2),典型转换增益为 42dB。每个可变增益放大器和 PA_B 功率放大器内部均集成一个包络检测器和功率检测器,用于检测功率电平并为 LO 抑制提供参考。提供差分 I 和 Q 混频器输入,并可由差分 I 和 Q 基带波形驱动,用于直接转换应用。或者,可以针对单端应用使用一个外部 90° 混合和两个外部 180° 混合来驱动输入。
ADMV7315 采用完全集成、表面贴装、75 端子、20mm × 19mm 焊盘栅格阵列 (LGA) 封装。ADMV7315 的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
应用
- E 波段通信系统
- 高容量无线回程
- 卫星馈线链路
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADMV7315BCCZ | LGA |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV7315的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论