ADM8613

推荐用于新设计

具有看门狗定时器和手动复位功能的超低功耗电压监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低功耗,ICC = 92 nA(典型值)
  • 持续监控,无消隐时间
  • 预调电压监控阈值选项
    • ADM8611在2 V至4.63 V范围内提供10种选项
    • ADM8612/ADM8615在0.5 V至1.9 V范围内提供20种选项
    • ADM8613/ADM8614在2.32 V至4.63 V范围内提供5种选项
  • 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内)
  • 手动复位输入(ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8615)
  • 复位超时200 ms(典型值)
  • 低电压输入监控低至0.5 V (ADM8612/ ADM8615)
  • 看门狗定时器(ADM8613/ADM8614/ADM8615)
    • 看门狗功能禁用输入(仅限ADM8613/ADM8614)
    • 看门狗超时扩展输入(仅限ADM8614)
  • 低电平有效、开漏复位输出
  • 电源毛刺抑制
  • 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
ADM8613
具有看门狗定时器和手动复位功能的超低功耗电压监控器
ADM8613 Functional Block Diagram ADM8613 Pin Diagram
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
ADM861X-EVALZ

ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 评估板

特性和优点

  • 预设电压监控阈值
    • 2.63 V,ADM8611-EVALZ 精度为 ±1.3%
    • 1.10 V,ADM8612-EVALZ 精度为 ±1.4%
    • 2.32 V,ADM8613-EVALZ 精度为 ±1.3%
    • 2.63 V,ADM8614-EVALZ 精度为 ±1.3%
    • 1.00 V,ADM8615-EVALZ 精度为 ±1.6%
  • 用于输入条件改写的手动复位 (MR#) 引脚(除 ADM8614-EVALZ 以外的所有板)
  • 独立的电源 (VCC) 和输入引脚 (INPUT) 用于低压监控 (ADM8612-EVALZ/ADM8615-EVALZ)
  • 看门狗定时器输入 (WDI) 引脚,用于监视外部微处理器 (ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZ)
  • 看门狗禁用输入 (WD_DIS) 引脚 (ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ)
  • 看门狗超时选择输入 (WDT_SEL) 引脚,用于延长定时器周期 (ADM8614-EVALZ)
  • 内置轻触开关 (JP1),用于输入条件改写的手动复位 (MR#) 引脚(除 ADM8614-EVALZ 以外的所有板)
  • 内置 LED 用于输出监控

产品详情

The ADM8611-EVALZ/ADM8612-EVALZ/ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZ 板演示了 ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 如用户指南中表 1 所示的功能。这些超低功耗电压监控器监视输入电压电平,并将其与内部基准进行比较。

关于 ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 的具体细节可参阅产品数据手册,注意使用 ADM8611-EVALZ/ ADM8612-EVALZ/ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZ 时必须同时参阅本用户指南。

ADM861X-EVALZ
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 评估板
ADM8611-EVALZ ADM8612-EVALZ ADM8613-EVALZ ADM8614-EVALZ ADM8615-EVALZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8613的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览