ADM1067

量产

Super Sequencer® 超级时序控制器,内置开环余量微调DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
  • 10个电源故障检测器,电源监控精度可达
    <0.5%(所有电压、25°C)
    <1.0 %(所有电压、所有温度)
  • 5个可选输入衰减器,可监控:
    VH上的最高14.4 V电源
    VPn(VP1至VP4)上的最高6 V电源
  • 5路双功能输入VXn(VX1至VX5)
    高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
    通用逻辑输入
  • 具有外部上拉的集电极开路
  • 推挽输出,驱动至VDDCAP或VPn
  • 具有较弱上拉的集电极开路,拉至VDDCAP或VPn
  • 内部电荷泵驱动高驱动器,配合外部N-FET使用(仅限PDO1至PDO6)
  • 开环余量微调解决方案,适用于6个电压轨
  • 6个电压输出、8位DAC(0.300 V至1.551 V)允许通过DC-DC转换器调整/反馈节点调整电压
  • 器件由VPn中最高者供电,VH用于提高冗余性
  • 用户EEPROM:256字节
  • 工业标准双线式总线接口(SMBus)
  • 保证PDO低电平(VH、VPn = 1.2)
  • 状态变化以输入事件为条件
  • 支持复杂的电路板控制
  • 上电和关断时序控制
  • 故障事件处理
  • 报警时产生中断
  • SE中可集成看门狗功能
  • 通过SMBus对时序进行软件编程控制
ADM1067
Super Sequencer® 超级时序控制器,内置开环余量微调DAC
ADM1067-fbl ADM1067-pc
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
Evaluation Software 2


评估套件

EVAL-ADM1067
ADM1067评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1067的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览