ADD5207

过期

适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 基于感性升压转换器的白光LED驱动器
    - 集成40 V MOSFET,1.5 A限流峰值
    - 输入电压范围:
    6 V至21 V
    - 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 最多驱动4个LED电流串
    - 可调LED电流,每个通道最高可达25 mA
    - 通过裕量控制实现最高效率
    - 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 调光控制
    - 4通道工作模式:
    通道间90度相移
    - 3通道工作模式:
    通道间120度相移
  • 通用特性
    - 热关断
    - 欠压闭锁
    - 14引脚、4 mm × 3 mm LFCSP封装

ADD5207
适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
ADD5207 Typical Application Circuit
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
LT3599 推荐用于新设计 具 ±1.5% 电流匹配准确度的四串 120mA LED 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADD5207的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览