MAX98415A

推荐用于新设计

具有超低 IQ 和 IV 反馈的 22V 数字输入、高效立体声 D 类放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽输入电源范围(3V 至 22V)
  • 超低静态功耗
    • VPVDD = 20V 时为 155mW,MAX98415A
    • VPVDD = 14V 时为 89mW,MAX98425A
  • 超低 28.5μVRMS 输出噪声
  • 低失真
    • 在 2W 至 8Ω、f = 1kHz 时,THD+N 为 -81.1dB
  • MAX98415A 输出功率 (1% THD+N):
    • 为 8Ω 负载提供 27W 功率时,VPVDD = 22V
    • 为 4Ω 负载提供 19W 功率时,VPVDD= 14V
  • MAX98425A 输出功率 (1% THD+N):
    • 为 8Ω 负载提供 28W 功率时,VPVDD = 22V
    • 为 4Ω 负载提供 20.5W 功率时,VPVDD= 14V
  • MAX98415A 扬声器放大器效率:
    • 为 8Ω 负载提供每通道 1W 功率时,VPVDD = 22V,效率为 87.0%
    • 为 4Ω 负载提供每通道 1W 功率时,VPVDD = 14V,效率为 87.0%
  • MAX98425A 扬声器放大器效率:
    • 87.5% (每通道 1W),8Ω,VPVDD = 22V
    • 为 4Ω 负载提供每通道 1W 功率时,VPVDD = 14V,效率为 88%
  • D 类 EMI 降低功能可实现无滤波器操作
  • SSM 和开关边缘速率控制
  • 集成扬声器电流和电压反馈,无需外部元件(仅限 MAX98415A)
  • 灵活的掉电保护引擎
  • I2S/16 通道 TDM 和 I2C 数字接口
  • 回放和 IV 路径支持高达 192kHz 的采样速率
  • 无需 MCLK
  • 动态头间距跟踪(DHT)
  • 包络跟踪输出,最大限度提高系统效率
  • 广泛的噪声抑制功能
  • 40 焊球 WLP(0.4 毫米间距)

MAX98415A/MAX98425A 是一款高效立体声 D 类扬声器放大器,具有业界领先的静态功耗,并具有包络跟踪控制、掉电预防引擎 (BPE)、动态余量跟踪 (DHT) 和 RMS 限制器。MAX98415A 包括高精度的输出电流监控 (ISENSE) 和扬声器反馈电压 (VFEEDBACK),可启用可由主机套件运行的扬声器保护算法。这两款套件都支持高达 192kHz 的采样率和更高的通带(对于 fS > 50kHz),以实现高分辨率音频和超声波用例。为输入(例如超声波信号)提供单独的旁路路径,以便它不会因音频处理而衰减。SSM 和边缘速率控制可最大限度地减少 EMI,并消除传统 D 类设备中对输出滤波的需要。

设备上的包络跟踪算法监控传入的音频信号并生成 PWM 信号来控制外部 DC-DC 转换器,使放大器电源接近峰值输出音频信号,从而提高系统效率、空闲静态功耗和热效率。

对于电池供电的应用,BPE 通过降低设备的电流消耗来帮助避免系统电压下降。这是通过当设备电源降至一组可编程阈值以下时衰减或限制放大器输出来实现的。此外,当放大器电源因突发瞬变和电池寿命缩短而发生变化时,DHT 会自动优化放大器可用的余量,以保持一致的失真水平。

该套件提供 PCM 接口来输出音频数据,提供标准的 I2C 接口来控制数据通信。

启用热折返后,当温度超过用户指定的阈值时,该功能便会自动降低输出功率。如此,即使在高环境温度下,也能连续流畅地播放音乐。除了可靠的过流保护外,还提供传统的热保护。

应用

  • 条形音箱
  • 移动扬声器和智能扬声器
  • 平板电脑、笔记本电脑和台式电脑
  • 智能物联网设备

MAX98415A
具有超低 IQ 和 IV 反馈的 22V 数字输入、高效立体声 D 类放大器
MAX98415A Simplified Block Diagram MAX98415A/MAX98425A Pin Configuration MAX98415A chip Illustration
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
开关稳压器和控制器 2
LT8349 推荐用于新设计 8V、12A、双相低IQ同步升压转换器
LT8342 推荐用于新设计 40V, 9A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有输入断开和 PassThru
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX98415AEVSYS/
MAX98425AEVSYS

MAX98415A/MAX98425A 评估套件

特性和优点

  • 全面装配且经过测试
  • EV System 提供独立的评估解决方案
  • 单板上可进行单声道或立体声操作
  • 可连接多个 EV 系统来评估多通道音频解决方案
  • 广泛的连接点和测试柱
  • 内置放大器输出滤波器选项

产品详情

MAX98415A/MAX98425A 评估系统(EV 系统)是经过完整组装和测试的系统,用于评估 MAX98415A/MAX98425A 立体声 D 类音频放大器。该 EV 系统由 MAX98415A/MAX98425A 开发板(DEV 板)、ADI 公司音频接口板 III (AUDINT3) 和 USB 电缆组成。

建议使用 AUDINT3 板作为 EV 系统对 DEV 板进行评估。MAX98415A/ MAX98425A 支持标准 I2S 接口、左对齐格式和时分复用 (TDM) 数字音频接口。

除了评估 DEV 板所需的 1.8V AVDD 和 DVDD 电源外,AUDINT3 板还提供 USB 转 PCM 接口。请注意,如果不使用 AUDINT3,则 AVDD 和 DVDD 可以由外部供电,也可以通过板载 LDO 和更换几个 0Ω 电阻供电。MAX98415A/MAX98425A DEV 板需要两个额外的电源输入,2.4V 至 5.5V (VBAT) 和 3V 至 22V (PVDD)。用户指南中的图 1 和图 2 显示 DEV 板和 AUDINT3 板。

MAX98415AEVSYS/
MAX98425AEVSYS
MAX98415A/MAX98425A 评估套件
MAX98415AEVSYS/MAX98425AEVSYS Board Photo Top View MAX98415AEVSYS/MAX98425AEVSYS Board Photo Angle View MAX98415AEVSYS/MAX98425AEVSYS Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98415A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览