概览
优势和特点
- 全面装配且经过测试
- EV System 提供独立的评估解决方案
- 单板上可进行单声道或立体声操作
- 可连接多个 EV 系统来评估多通道音频解决方案
- 广泛的连接点和测试柱
- 内置放大器输出滤波器选项
产品详情
MAX98415A/MAX98425A 评估系统(EV 系统)是经过完整组装和测试的系统,用于评估 MAX98415A/MAX98425A 立体声 D 类音频放大器。该 EV 系统由 MAX98415A/MAX98425A 开发板(DEV 板)、ADI 公司音频接口板 III (AUDINT3) 和 USB 电缆组成。
建议使用 AUDINT3 板作为 EV 系统对 DEV 板进行评估。MAX98415A/ MAX98425A 支持标准 I2S 接口、左对齐格式和时分复用 (TDM) 数字音频接口。
除了评估 DEV 板所需的 1.8V AVDD 和 DVDD 电源外,AUDINT3 板还提供 USB 转 PCM 接口。请注意,如果不使用 AUDINT3,则 AVDD 和 DVDD 可以由外部供电,也可以通过板载 LDO 和更换几个 0Ω 电阻供电。MAX98415A/MAX98425A DEV 板需要两个额外的电源输入,2.4V 至 5.5V (VBAT) 和 3V 至 22V (PVDD)。用户指南中的图 1 和图 2 显示 DEV 板和 AUDINT3 板。
文档
-
MAX98415AEVSYS/MAX98425AEVSYS User Guide: Evaluation Kit for MAX98415A/MAX98425A (Rev. 3)2025/12/11UNDEFINEDundefined
-
MAX98415AEVSYS/MAX98425AEVSYS Gerber Files2025/4/4ZIP6 M