MAX5054
量产4A、20ns、双MOSFET驱动器
4A、20ns、双MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装
- 产品模型
- 6
概述
- 4V至15V单电源供电
- 峰值为4A的供出/吸收驱动电流
- 20ns (典型值)传输延迟
- 延迟在反相与同相输入之间达到匹配
- 传输延迟在两个通道之间达到匹配
- VDD/2 CMOS逻辑输入(MAX5054AATA)
- TTL逻辑输入(MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057)
- 0.1 x VDD (CMOS)和0.3V (TTL)的逻辑输入滞回
- 高达+18V的逻辑输入(无论VDD电压为何值)
- 低输入电容:2.5pF (典型值)
- 40µA (典型值)静态电流
- -40°C至+125°C的工作温度范围
- 8引脚TDFN和SO封装
MAX5054–MAX5057双、高速MOSFET驱动器可供出和吸收高达4A的峰值电流。这些器件具有20ns的快速传输延迟以及驱动5000pF容性负载时20ns的上升和下降时间。传输延迟降到最低,并且在反相和同相输入之间以及两个通道之间达到匹配。高的供出和吸收峰值电流、低传输延迟和高热效封装使得MAX5054–MAX5057十分适合高频和大功率电路。
MAX5054–MAX5057采用4V至15V单电源供电,不进行开关操作时仅消耗40µA (典型值)电源电流。这些器件具有内部逻辑电路,在输出状态改变时用于防止发生击穿,从而将高开关频率时的工作电流降到最低。无论VDD电压为何值,逻辑输入都受到保护,并可耐受高达+18V的尖峰电压。MAX5054A是其中唯一具有CMOS输入逻辑电平的版本, MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057具有TTL输入逻辑电平。
MAX5055–MAX5057驱动器提供了双路反相、双路同相和反相/同相输入等组合形式。MAX5054每个驱动器都具有反相和同相输入,灵活性更强。这些器件采用8引脚的TDFN (3mm x 3mm)、标准SO和高热效的SO封装,它们工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
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
| MAX5054AATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5054AATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5054AATA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5054AATA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5054BATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5054BATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX5054AATA+ | 量产 | |
| MAX5054AATA+T | 量产 | |
| MAX5054AATA/V+ | 量产 | |
| MAX5054AATA/V+T | 量产 | |
| MAX5054BATA+ | 量产 | |
| MAX5054BATA+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5054AATA+T | 量产 | |
| MAX5054BATA+ | 量产 | |
| MAX5054BATA+T | 量产 | |
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX5054AATA/V+ | 量产 | |
| MAX5054AATA/V+T | 量产 | |
|
10月 13, 2017 - 1673 ASSEMBLY |
||
| MAX5054AATA/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5054的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论