MAX3353E
量产USB On-the-Go电荷泵,带有可切换的上拉/下拉电阻
USB On-the-Go电荷泵,带有可切换的上拉/下拉电阻,可理想用于便携产品
- 产品模型
- 2
概述
- 用于激活USB双向设备实现USB OTG协议非常理想
- 电荷泵用于VBUS信号,工作电压可低至+2.6V
- 电平转换器允许低压系统接口
- 内部VBUS比较器和ID检测器
- 提供可切换的上拉/下拉电阻,支持主机/外设功能
- 命令或状态寄存器兼容于I²C总线接口
- 中断功能
- 在ID_IN、VBUS、D+及D-端提供±15kV ESD保护
- 支持SRP和HNP
- 提供5 x 4 UCSP和16引脚TSSOP封装
MAX3353E是I²C兼容的USB On-the-Go (OTG)稳压电荷泵,具有可切换的上拉/下拉电阻,能够在没有主机PC的情况下实现外设与诸如PDA、蜂窝电话、数码相机等移动终端的互连。
MAX3353E能够激活一个集成了USB双向收发器的系统,使其成为USB OTG双向设备。MAX3353E的电荷泵提供VBUS供电电源和信号,满足On-The-Go Supplement:USB 2.0, Revision 1.0所定义的收发器的要求。MAX3353E在D+和D-两端提供双向设备所要求的、可切换的上拉/下拉电阻。
MAX3353E集成了一个稳压电荷泵、可切换的上拉/下拉电阻以及一个与I²C兼容的2线串行接口。该器件提供一个检测器用于监视ID状态,它的逻辑工作电压(VL)范围为+1.65V至VCC,电荷泵供电电压(VCC)为+2.6V至+5.5V。当电荷泵为VBUS提供OTG兼容输出时,输出8mA电流。
MAX3353E使得那些无法提供或不容许USB OTG所要求的+5V VBUS电平的数字逻辑电路之间能够进行USB OTG通讯。该器件利用内部比较器控制并测量VBUS,支持USB OTG的会话请求协议(SRP)以及主机协商协议(HNP)。
MAX3353E内置±15kV ESD保护电路为VBUS、ID_IN、D+及D-提供保护。MAX3353E提供5 x 4晶片级封装(UCSP™)及16引脚TSSOP封装。
应用
- 数码相机
- 移动电话
- MP3播放器
- PDA
- 照片打印机
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3353EEUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX3353EEUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX3353EEUE+ | 量产 | |
| MAX3353EEUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3353E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论