产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • D+和D-提供±15kV ESD保护
  • 符合USB规范1.1 (全速率2.0)
  • 独立的VP和VM输入/输出
  • VL允许低至1.65V,以连接低压ASIC
  • 枚举输入允许通过软件连接USB
  • USB检测功能
    • MAX3344E的USB检测门限电压:3.6V (最小)至4V (最大)
    • MAX3345E的USB检测门限电压:1V (最小)至2.8V (最大)
  • 允许单端或差分逻辑I/O
  • 内置线性调节器允许直接从USB供电
  • 内置上拉电阻,用于全速工作模式
  • 三态输出
  • 无供电顺序要求
  • 空闲模式下驱动器保持有效
  • 提供微型片芯级封装
MAX3344E
±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
MAX3344E、MAX3345E:典型工作电路
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
接口收发器 1
MAX3346E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX3345EEVKIT

MAX3344E、MAX3345E评估板

特性和优点

  • 兼容USB 1.1全速规范(12Mbps)
  • 单电源工作
  • 薄型(最大1.0mm)设计
  • 板载振荡器
  • 包含USB A-B电缆
  • 通过跳线选择主/从配置
  • 经过完全安装与测试
  • 还可用于评估MAX3344E
  • 产品详情

    MAX3345E评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板,用于评估MAX3345E USB逻辑电平转换器的性能。评估板包含TSSOP和UCSP™版本的MAX3345E IC,分别被配置为主单元和从单元。评估板设计为由板载单端/差分驱动器驱动,或直接连接至微控制器(µC)或专用集成电路驱动。

    MAX3345EEVKIT
    MAX3344E、MAX3345E评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3344E的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览