MAX32010

最后购买期限

25V范围、1.2A器件电源(DPS)

灵活的电流配置支持高达1.2A器件电源,适合工业测试和仪器仪表应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具有可编程能力,适合多个ATE应用
    • 电流和电压可编程,符合规范要求
    • 可编程电流范围
      • ±200µA
      • ±2mA
      • ±20mA
      • ±200mA
    • 外部缓冲器支持高达16个并行器件带来的更高电流
    • 可编程增益支持各种DAC
  • 具有高精度和灵活控制能力,可实现优化性能
    • 负载调节幅度:1mV(1200mA时)
    • 针对多种负载提供可编程补偿
    • 能够控制范围变更产生的毛刺
    • 集成窗口比较器,支持Go/No-Go测试
    • 外部测试模式可通过重新编程实现 IDDQ测量
    • 20MHz三线式SPI接口
  • 集成保护功能,以提高稳健性
    • 提供热警告标志和热关断功能
    • 短路保护
  • 紧凑型14mm x 14mm、100引脚TQFP封装
MAX32010
25V范围、1.2A器件电源(DPS)
MAX32010: Functional Diagram
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
MAX32010EVKIT

MAX32010评估套件

特性和优点

轻松评估MAX32010评估套件

  • 板载基准电压源(MAX6126)
  • 用于电平设置的板载DAC
  • 用于测量的板载ADC
  • 板载稳压器可从±12V产生所有所需电压
  • USB接口
  • 用于外部SPI和DAC的接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 内置散热器和风扇
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX32010评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估器件电源(DPS) IC MAX32010的功能,该IC具有25V跨度输出电压和高达1.2A的可编程电流范围。

MAX32010评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器(MCU),因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX32010寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

该文档提供了评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、元件列表、电路原理图以及PCB每一层的布局图。MAX32010评估套件PCB已安装MAX32010DCCQ+。

 

应用

  • 工业系统
  • 存储器测试仪
  • 可编程电源
  • 片上系统测试仪
  • VLSI测试仪

MAX32010EVKIT
MAX32010评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览