概览

优势和特点

轻松评估MAX32010评估套件

  • 板载基准电压源(MAX6126)
  • 用于电平设置的板载DAC
  • 用于测量的板载ADC
  • 板载稳压器可从±12V产生所有所需电压
  • USB接口
  • 用于外部SPI和DAC的接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 内置散热器和风扇
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX32010评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估器件电源(DPS) IC MAX32010的功能,该IC具有25V跨度输出电压和高达1.2A的可编程电流范围。

MAX32010评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器(MCU),因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX32010寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

该文档提供了评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、元件列表、电路原理图以及PCB每一层的布局图。MAX32010评估套件PCB已安装MAX32010DCCQ+。

 

应用

  • 工业系统
  • 存储器测试仪
  • 可编程电源
  • 片上系统测试仪
  • VLSI测试仪

相关产品

工具及仿真模型

Software Development