MAX25229

推荐用于新设计

八输出 ASIL D PMIC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多功能,小尺寸
    • 同步 5V 升压转换器
      • 高达 700mA 的输出电流
    • 四个 4A 降压转换器
      • OUT2–4:0.5V 至 2.0V
      • 输出 5:0.5V 至 3.3V
      • 支持双相位操作
    • 三个 600mA PMOS LDO
      • 可配置为电压监视器
    • 五个可编程 GPIO 引脚
    • 挑战 - 响应看门狗
    • I2C 快速模式 Plus 兼容接口
    • 带有扩频的 2.1MHz 内部操作
  • 高精密性能
    • ±输出电压精度为 1%
    • ±1% 过压/欠压监控
    • 出色的负载-瞬态性能
    • MAXQ™ 架构
  • 诊断和冗余电路
    • 符合 ASIL D 标准
    • 冗余基准
    • 开路引脚上的故障安全功能
    • I2C 上的数据包错误检查 (PEC)
    • 复位时检测短接引脚
    • AV 电源 OV/UV 监控器
  • 适用于汽车环境
    • 电流模式、强制 PWM 操作
    • 过温和短路保护
    • 5 mm x 5 mm,29-引脚 FCQFN
    • -40°°C 至 +125°°C 的 1 汽车温度范围
MAX25229
八输出 ASIL D PMIC
MAX25229 Simplified Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25229的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览