MAX22216V

推荐用于新设计

符合 AEC-Q100 认证的四路智能串行控制电磁阀和电机驱动器,带高级诊断功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四个串行控制 36V 半桥
    • 1.7A 直流 (TA = 25°C) 和 3.2A 满量程电流能力
  • AEC-Q100 等级 1 合格
  • 低 RON 可实现高效率
  • 高度灵活性:
    • 独立通道设置
    • 支持高端/低端/桥接负载配置/并行模式
  • 先进的控制方法
    • 电压/电流驱动调节
    • 用于节能的 2 级时序器
    • 带限流器的直流电机驱动
    • 抖动功能
    • 斜升/斜降控制
    • 消磁电压控制
    • 集成电流检测
  • 诊断功能:
    • 反应和行程时间测量
    • 柱塞运动检测
    • 开路负载检测
    • 电感测量
    • 数字电流检测监视器
  • 全套保护
    • 过流保护
    • 热保护
    • 欠压锁定
MAX22216V
符合 AEC-Q100 认证的四路智能串行控制电磁阀和电机驱动器,带高级诊断功能
MAX22216V Simplified Block Diagram MAX22216V Pin Configuration MAX22216V Chip Illustration
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
开关稳压器和控制器 2
LT8606 推荐用于新设计 具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器
LT8607 推荐用于新设计 具有 2.5μA 静态电流的 42V、750mA 同步降压型稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX22216EVKIT

四路智能串行控制驱动器评估板

特性和优点

  • 四路智能串行控制 4.5V 至 36V 半桥,满量程高达 1.7A/3.2A
  • SPI 和 OTP 寄存器
  • 高度灵活的控制方法(例如桥接负载)
  • 高度灵活的控制方法(例如,桥接负载)
  • 两级电流/电压时序控制器
  • 柱塞运动检测
  • 省电功能
  • 先进诊断功能
  • 全套保护

产品详情

MAX22216-EVAL-KIT(MAX22216EVKIT)包括 MAX22216-EVAL 板以及 Eselsbruecke 和 Landungsbruecke 板,与 TMCL-IDE 一起使用,作为 Analog Devices Inc. Trinamic TMCL 生态系统的一部分。

MAX22216-EVAL 可与 TRINAMIC 评估板系统结合使用或作为独立板对 MAX22216 进行评估。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。通过在使用时为所有通道设置 SNSF[1:0] =“10”,MAX22216-EVAL 还可用于评估 MAX22217。

先进的诊断功能可提高系统可靠性并实现预测性维护。这些包括柱塞运动检测(DPM)、行程时间测量、电感测量、开路负载检测(OL)以及通过串行外围接口(SPI)进行实时电流监控。

MAX22216/MAX22217 具有全套保护电路,包括过流保护 (OCP)、过温保护 (OVT) 和欠压锁定 (UVM)。每当检测到故障时,故障指示器引脚就会置位。

应用

  • 电磁阀和继电器
  • 实时电流测量
  • 比例阀
  • 直流电机
  • 数字输出接口
  • 双稳态闭锁电磁阀

eval board
MAX22216EVKIT

四路智能串行控制驱动器评估板

特性和优点

  • 四路智能串行控制 4.5V 至 36V 半桥,满量程高达 1.7A/3.2A
  • SPI 和 OTP 寄存器
  • 高度灵活的控制方法(例如桥接负载)
  • 高度灵活的控制方法(例如,桥接负载)
  • 两级电流/电压时序控制器
  • 柱塞运动检测
  • 省电功能
  • 先进诊断功能
  • 全套保护

产品详情

MAX22216-EVAL-KIT(MAX22216EVKIT)包括 MAX22216-EVAL 板以及 Eselsbruecke 和 Landungsbruecke 板,与 TMCL-IDE 一起使用,作为 Analog Devices Inc. Trinamic TMCL 生态系统的一部分。

MAX22216-EVAL 可与 TRINAMIC 评估板系统结合使用或作为独立板对 MAX22216 进行评估。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。通过在使用时为所有通道设置 SNSF[1:0] =“10”,MAX22216-EVAL 还可用于评估 MAX22217。

先进的诊断功能可提高系统可靠性并实现预测性维护。这些包括柱塞运动检测(DPM)、行程时间测量、电感测量、开路负载检测(OL)以及通过串行外围接口(SPI)进行实时电流监控。

MAX22216/MAX22217 具有全套保护电路,包括过流保护 (OCP)、过温保护 (OVT) 和欠压锁定 (UVM)。每当检测到故障时,故障指示器引脚就会置位。

应用

  • 电磁阀和继电器
  • 实时电流测量
  • 比例阀
  • 直流电机
  • 数字输出接口
  • 双稳态闭锁电磁阀

MAX22216EVKIT
四路智能串行控制驱动器评估板
MAX22216EVKIT Angle View MAX22216EVKIT Bottom View MAX22216EVKIT Top View
MAX22216EVKIT
四路智能串行控制驱动器评估板
MAX22216EVKIT Angle View MAX22216EVKIT Bottom View MAX22216EVKIT Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22216V的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览