探索我们全新精简的产品导航和改进的参数搜索表格,助您更快完成产品选型。
电机驱动器和运动控制器IC
子分类
ADI Trinamic电机驱动器和运动控制器集成电路能够将数字信息转换为物理运动。凭借数十年的经验,ADI将先进的电机和运动控制技术集成到硬件构建模块中。从栅极驱动器IC到完整的微系统,这些适用于步进电机、BLDC电机和直流电机的单封装产品,均有助于轻松便捷地实现出色的运动控制。
ADI Trinamic电机驱动器和运动控制器集成电路能够将数字信息转换为物理运动。凭借数十年的经验,ADI将先进的电机和运动控制技术集成到硬件构建模块中。从栅极驱动器IC到完整的微系统,这些适用于步进电机、BLDC电机和直流电机的单封装产品,均有助于轻松便捷地实现出色的运动控制。
ADI Trinamic运动控制模块是基于ADI Trinamic IC的完整板级解决方案。经过验证的设计为实验室自动化、制造、工业自动化、医疗和机器人等应用设定了性能标准。可以对运动控制模块轻松编程,使用TMCL实现独立操作,或使用CANopen快速集成到系统设计中。
ADI Trinamic运动控制模块是基于ADI Trinamic IC的完整板级解决方案。经过验证的设计为实验室自动化、制造、工业自动化、医疗和机器人等应用设定了性能标准。可以对运动控制模块轻松编程,使用TMCL实现独立操作,或使用CANopen快速集成到系统设计中。
分类产品
相关资源
Application Note
.2025-04-10
AN2606: Using TRINAMIC’s IC Software API and Examples
设计工具
.2024-09-05
tmc2226_calculations.xlsx
设计工具
.2024-08-29
TMC5160 Calculator
设计工具
.2024-08-29
TMC5130/TMC2130/TMC2100 Calculations
用户手册
.2024-04-16
Tmcm 1240 Hardware Manual Hw1.20
模拟对话
.2024-02-02
实现机器人操作系统——ADI Trinamic电机控制器ROS1驱动程序简介
数据手册
.2023-12-13
TMC2240: 36V 2ARMS Smart Integrated Stepper Driver with S/D and SPI Data Sheet
视频
. 2023-07-31
03:56ÖSSUR POWER LEG and ADI TRINAMIC Motion Control at Cybathlon 2016
设计工具
.2023-03-15
TMC2209 Calculator
数据手册
.2023-02-22
TMC5072 Data Sheet
相关工具
TMC50XX Calculator
TMC6200 Calculations
TMC2160 Calculations
TMC220x TMC222x Calculations
TMC260C/261C/262C/2660C Calculations
TMC2209 Calculator
TMC7300 Calculations
TMC2226 Calculations
Calc PowerDissipation
TMC2300 Calculator
TMC5130/TMC2130/TMC2100 Calculations
tmc429 microstep table 64 hex
SRamp Calcs TMC43xx
tmc457 calculations
TMC6140 Calculations
TMC2590 calculations
TMC5160 Calculator
LTspice®
LTspice®
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTpowerCAD和LTpowerPlanner
LTpowerCAD和LTpowerPlanner
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
An Introduction to Embedded Motion Control
An Introduction to Embedded Motion Control
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}