MAX20366
推荐用于新设计适用于小型 Li+ 系统的带超低 IQ 调节器、充电器、电量计量器和触觉驱动器的 PMIC
- 产品模型
- 6
概述
- 延长电池充电后的使用时间
- 2 x Micro-IQ、400mA 降压型稳压器(每个的典型值 IQ = 330nA)
- 0.550V 至 1.180V,步进为 10mV
- 0.550V 至 2.125V,步进为 25mV
- 0.550V 至 3.700V,步进为 50mV
- Micro-IQ、600mA 降压型稳压器(典型值 IQ = 330nA)
- 0.550V 至 1.180V,步进为 10mV
- 0.550V 至 2.125V,步进为 25mV
- 0.550V 至 3.700V,步进为 50mV
- Micro-IQ LV LDO/负载开关(IQ = 1μA 典型值)
- 输入电压为 1.0V 至 2.0V
- 50mA 输出
- 输出为 0.5V 至 1.95V,步进为 25mV
- Micro-IQ LDO/负载开关(IQ = 1μA 典型值)
- 1.71V 至 5.5V 输入电压
- 输出为 100mA
- 0.9V 至 4V,步进为 100mV /li>
- Micro-IQ 降压-升压稳压器(IQ = 2μA 典型值)
- 输出为 1.5W
- 2.6V 至 5V,步进为 50mV
- 易于实现的锂离子电池充电
- 宽范围快速充电电流:5mA 至 500mA
- 28V/-5.5V 容限输入
- 可编程 JEITA 电流/电压分布
- 通过高集成度最大程度减少解决方案占用空间
- 3.3V 或 5.0V 安全输出 LDO
- 当 CHGIN 存在时为 15mA
- ERM/LRA 触觉驱动器
- 自动制动(仅限 LRA)
- 自动共振跟踪(仅限 LRA)
- Micro-IQ 升压型稳压器(IQ = 2.4μA 典型值)
- 300mW 输出
- 5V 至 20V(步长为 250mV)
- 3 通道电流沉
- 20V 耐压
- 可编程范围:0.6mA 至 30mA
- 优化系统控制
- 可编程按钮控制器
- 可编程电源时序监控
- 工厂待机模式
- 片上电压/充电电流监测器多路复用器和模数转换器 (ADC)
MAX20366 是一款高度集成、可编程的电源管理解决方案,专为超低功耗可穿戴应用而设计。该解决方案经过优化,旨在提高终端产品的价值,通过延长电池寿命和缩小整体解决方案尺寸来提高效率。一组经过功耗优化的灵活电压稳压器,包括多个降压型、升压型和降压-升压转换器,以及一组线性稳压器,可提供高度集成的能力,能够创建全面优化的电源架构。每个调节器的静态电流都极低,旨在延长常开应用中的电池寿命。
MAX20366 包括完整的电池管理解决方案,具有电池密封、充电器、电源路径和电量计。充电器内置有热管理和输入保护功能。该设备还包括一个工厂可编程按钮控制器,该控制器具有多个输入,可定制以满足特定产品的 UX 要求。
包含三个集成 LED 电流源,用于指示器或背光功能,ERM/LRA 驱动器具有自动谐振跟踪功能,能够为用户提供复杂的触觉反馈。低噪声、1.5W 降压-升压转换器可作为光学心率系统中常用的 LED 的干净供电方式。该设备可通过 I2C 接口进行配置,允许编程各种功能和读取设备状态,包括使用集成 ADC 读取温度和电源电压的能力。该套件提供 72 焊球、0.5mm 间距、4.88mm x 4.19mm 的晶圆级封装 (WLP),具有 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围。
应用
- 可穿戴设备
- 物联网 (IoT)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20366的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论