概览
优势和特点
- USB 电源选项
- 灵活的配置
- 板载 LED 电流沉和电池模拟
- 用于输出电压测量的检测测试点
- 触觉波形测量的滤波测试点
- Windows® 8/Windows 10 兼容 GUI 软件
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX20366 评估套件(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示 MAX20366 超低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX20366 具有降压、升压、降压-升压和线性稳压器等电压调节器,以及带有电池封装、充电器、电源路径和电量计的完整电池管理解决方案。
该套件可通过 I2C 接口进行配置,以允许对各种功能进行编程和读取套件状态。EV 套件 GUI 应用程序向 MAXPICO2PMB# 适配器板发送命令来配置套件。
MAX20366EVKIT# 没有能量收集功能。MAX20366HEVKIT# 具有能量收集功能,可连接到 MAX20361EVKIT# 以评估两个套件之间的交互。
相关产品
文档
-
MAX20366EVKIT User Guide: Evaluation Kit for MAX20366 (Rev. 0)2025/2/28PDF5 M
-
MAX20366EVKIT Gerber Files2025/2/28ZIP1 M