MAX14950
量产PCI Express均衡器/转接驱动器
超小尺寸均衡器/接收器,有效改善Gen 3.0应用中的PCIe信号完整性
- 产品模型
- 2
概述
- 优化支持III代(8.0GT/s)和II代(5.0GT/s)数据速率,兼容于I代设备(2.5GT/s)
- 接收检测允许全透明,无需软件操作
- 均衡功能支持长达30英寸的FR4布线
- 输入/输出回波损耗满足PCIe III代(8.0GT/s)需求
- 电路空闲状态检测
- 超低延迟:160ps (典型值)传输延迟
- 随机抖动≤ 0.5psRMS (最大值)
- 确定性抖动≤ 10.5psP-P (典型值)
- 四电平可编程输入均衡
- 八电平可编程输出去加重
- 片上50Ω输入/输出端接
- +3.3V单电源供电
- 所有引脚提供±5kV人体模式(HBM)保护
- 节省空间的3.5mm × 9.0mm、TQFN封装
- 引脚兼容于MAX4950 PCIe II代转接驱动器/均衡器
MAX14950是四通道均衡器/转接驱动器,通过其接收器的可编程输入均衡和可编程转接驱动电路提高PCI Express® (PCIe)信号完整性。输出电路能够恢复板上去加重损耗、补偿电路板损耗。该器件有助于优化PCIe部件的布局,支持带状线、印制电路微带线以及100Ω平衡电缆传输。
器件适用于PCIe,每个通道提供电路空闲和接收检测功能。器件优化用于PCIe III代(8.0GT/s) 和II代(5.0GT/s)数据速率,同时也支持I代数据速率(2.5GT/s)。
MAX14950采用小尺寸、42引脚(3.5mm x 9.0mm) TQFN无铅封装,优化布局并可满足最小空间要求。器件规定工作在0°C至+70°C温度范围。
应用
- 通信交换机
- 台式计算机/笔记本电脑
- 服务器
- 存储
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14950CTO+ | LFCSP | ||
| MAX14950CTO+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX14950CTO+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14950的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论