概览
优势和特点
- 提供SMA输入/输出的眼图测试电路
- 提供校准线
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14950评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14950四通道PCI Express® (PCIe)均衡器/转接驱动器。器件包括4级可编程输入均衡和8级可编程输出去加重/预加重。
评估板PCB已安装MAX14950CTO+,器件采用无铅(3.5mm x 9.0mm)、42引脚、TQFN封装,带有裸焊盘。
应用
- 通信交换机
- 台式计算机
- 工业PC
- 服务器/存储
- 测试设备
相关产品
文档
-
MAX14950EVKIT: MAX14950评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/6/7PDF946K