LTC4067

量产

具 OVP 功能的 USB 电源管理器和锂离子 / 锂聚合物电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

可编程输入电流限制:

  • CLPROG 引脚上的单个电阻器用于设定和监视输入电流

电池充电器 / 理想二极管 / 控制器:

  • 13V 过压保护 (OVP)
  • 具 4.2V 浮动电压的全功能电池充电器
  • 高达 1.25A 的可编程充电电流
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电电流的最大化
  • 始自电压模式充电的内部两小时充电终止定时器
  • 可进行至电池电源的自动负载切换,并具有内部理想二极管和用于可选外部 MOSFET 的驱动输出
  • NTC 热敏电阻输入
  • 失效电池超时检测
  • 4mm x 3mm 12 引脚 DFN 封装

LTC4067
具 OVP 功能的 USB 电源管理器和锂离子 / 锂聚合物电池充电器
OVP Response to Ramp Input at OVI Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
电池监控器和电量计 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
接口收发器和隔离器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC943A

LTC4067EDE演示板 | 集成13V OVP和1.25A锂离子充电器的USB电源管理器

产品详情

演示电路DC943是一款适合USB供电器件的完整电源控制器。该电路内置LTC6047并提供具有定时器端接功能和4.2V充电电压的全功能1.25A线性锂离子CC/CV电池充电器、USB电源管理器和PowerPath电池管理器。USB输入电压范围为4.35V至5.5V,壁式适配器输入为4.35V至6V。它还具有可编程1.5A输入电流限值,可针对USB应用设置为500mA或100mA。


针对壁式适配器提供最高13V的输入过压保护。当电压超过6V时,外部MOSFET会断开壁式适配器连接。


 


DC943A
LTC4067EDE演示板 | 集成13V OVP和1.25A锂离子充电器的USB电源管理器
DC943A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4067的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览