LT3099

推荐用于新设计

-20V、1A、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低有效值噪声:1.4μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 超低点噪声:10kHz 时为 4nV/√Hz
  • 超高 PSRR:1MHz 时为 75dB
  • 输出电流:1A
  • 宽输入电压范围:-3.5V 至 -20V
  • 单电容器可改善噪声和 PSRR
  • 100μA SET 引脚电流:初始精度 ±0.5%
  • 单电阻器编程输出电压
  • 可编程限流值
  • 低电压差:350mV
  • 输出电压范围:0V 至 -19V
  • 可编程电源良好和快速启动
  • 双向精密使能/UVLO
  • 可管理功耗的 VIOC 引脚
  • 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
  • 具有折返功能的内部电流限制
  • 最小输出电容器:10μF 陶瓷
  • 紧凑型 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装
LT3099
-20V、1A、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器
LT3099 Typical Application Circuit LT3099 Typical Application Graph LT3099 Block Diagram LT3099 Pin Configuration LT3099 Chip Illustration
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
  • LT3099
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT3099

评估:LT3099

特性和优点

  • 输入电压范围:-3.8V 至 -20V
  • 电阻编程输出电压为 -3.32 V
  • 最大输出电流:1A
  • 用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
  • 电阻编程电源良好和快速启动
  • 电阻编程限流值和 UVLO
  • VIOC 管理功耗和 PSRR
  • 耐热增强型 14 引脚 3mm x 4mm DFN 封装

产品详情

LT3099 评估板 (EVAL-LT3099-AZ) 具有 LT®3099,这是一款 -20V、1A、超低噪声、超高电源抑制比 (PSRR) 负线性稳压器,并集成了电压输入至输出控制 (VIOC) 跟踪功能。VIOC 用于控制上游开关转换器,以维持 LT3099 两端的恒定电压,从而最大限度地降低功耗并维持 PSRR。

EVAL-LT3099-AZ 的工作输入电压范围为 -3.8V 至 -20V。LT3099 提供 1A 的最大输出电流。除了具有超低噪声和超高 PSRR 特性外,该调节器还提供可编程电源良好功能和可编程电流限制。启用功能(EN/UV 引脚)是双向的,可以用正电压或负电压控制。

内置保护包括带折返功能的内部电流限制和带滞后功能的热限制。

有关 LT3099 的完整详细信息,请参阅 LT3099 数据表。建议在使用或对 EVAL-LT3099-AZ 评估板进行任何硬件更改之前阅读 LT3099 数据表和本用户指南。

EVAL-LT3099-AZ 中的 LT3099 采用 14 引线、3mm x 4mm、塑料双扁平无引线 (DFN) 封装,IC 底部带有裸露焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。

EVAL-LT3099
评估:LT3099
EVAL-LT3099-AZ  Board Photo Angle View EVAL-LT3099-AZ Board Photo Top View EVAL-LT3099-AZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3099的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览