概览
优势和特点
- 输入电压范围:-3.8V 至 -20V
- 电阻编程输出电压为 -3.32 V
- 最大输出电流:1A
- 用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
- 电阻编程电源良好和快速启动
- 电阻编程限流值和 UVLO
- VIOC 管理功耗和 PSRR
- 耐热增强型 14 引脚 3mm x 4mm DFN 封装
产品详情
LT3099 评估板 (EVAL-LT3099-AZ) 具有 LT®3099,这是一款 -20V、1A、超低噪声、超高电源抑制比 (PSRR) 负线性稳压器,并集成了电压输入至输出控制 (VIOC) 跟踪功能。VIOC 用于控制上游开关转换器,以维持 LT3099 两端的恒定电压,从而最大限度地降低功耗并维持 PSRR。
EVAL-LT3099-AZ 的工作输入电压范围为 -3.8V 至 -20V。LT3099 提供 1A 的最大输出电流。除了具有超低噪声和超高 PSRR 特性外,该调节器还提供可编程电源良好功能和可编程电流限制。启用功能(EN/UV 引脚)是双向的,可以用正电压或负电压控制。
内置保护包括带折返功能的内部电流限制和带滞后功能的热限制。
有关 LT3099 的完整详细信息,请参阅 LT3099 数据表。建议在使用或对 EVAL-LT3099-AZ 评估板进行任何硬件更改之前阅读 LT3099 数据表和本用户指南。
EVAL-LT3099-AZ 中的 LT3099 采用 14 引线、3mm x 4mm、塑料双扁平无引线 (DFN) 封装,IC 底部带有裸露焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。
相关产品
使用入门
所需设备
- 一个直流电源
- 用于电压和电流测量的万用表
- 电子或电阻负载
文档
-
EVAL-LT3099 - Schematic2025/7/2PDF138 K
-
EVAL-LT3099 User Guide: Evaluates: LT3099 (Rev. 0)2025/7/2PDF453 K
-
EVAL-LT3099 - Design Files2025/7/2ZIP8 M