HMC984

最后购买期限

数字鉴频鉴相器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低噪声:
    -231 dBc/Hz FOM整数模式
    -227 dBc/Hz FOM小数模式
  • 超低杂散发射: 低于60 dBc小数杂散
  • 差分鉴相器输入
  • 14位基准分频器
  • 锁定指示器输出
  • 相位测量功能
  • GPIO(通用输入/输出)测试引脚
  • 配合使用HMC984LP4E,支持防周跳
  • 24引脚、4 x 4 mm、LP4E封装

HMC984
数字鉴频鉴相器
HMC984 Functional Block Diagram
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
ADF4159 推荐用于新设计 直接调制/快速波形产生13 GHz小数N分频频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC983 / EVAL-HMC984
HMC983/HMC984 评估板
HMC984 Evaluation Board HMC984 Evaluation Board - Top View HMC984 Evaluation Board - Bottom View HMC984/HMC983 Evaluation Board

最新评论

近期浏览