HMC983

最后购买期限

小数N分频器和频率扫描器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带: DC - 7 GHz输入
    -20位分频器
  • 低噪声: -160 dBc/Hz
  • 低杂散: 最大杂散
    - 95 dBc 
  • 48位100 MHz Σ-Δ型调制器(DSM)
    - 可配置DSM尺寸
    - 可编程种子
  • 集成式频率扫描器
    - 线性、相干扫描
    - 2路、1路和用户定义扫描模式
    - 自动或触发
    - 可编程种子
    - SPI和外部触发
  • 5 GPIO,可用于外部DSM
  • 带PFD芯片(HMC984LP4E),可防止周跳
  • 差分VCO输入和分频器输出
  • 可编程输出电流控制: -5 mA至17.5 mA开集输出驱动器
  • 32引脚5x5mm SMT封装:25mm

HMC983
小数N分频器和频率扫描器
hmc983lp5e_fbl
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
ADF4159 推荐用于新设计 直接调制/快速波形产生13 GHz小数N分频频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC983 / EVAL-HMC984
HMC983/HMC984 评估板
HMC984 Evaluation Board HMC984 Evaluation Board - Top View HMC984 Evaluation Board - Bottom View HMC984/HMC983 Evaluation Board

最新评论

近期浏览