HMC908

过期

GaAs MMIC I/Q下变频器,9 - 12 GHz

Viewing:

概述

  • 转换增益: 11 dB
  • 镜像抑制: 25 dB
  • LO至RF隔离: -50 dB
  • 噪声系数: 2.2 dB
  • 输入IP3: +2 dBm
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²

HMC908

GaAs MMIC I/Q下变频器,9 - 12 GHz

hmc908lc5_fbl
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
HMC1113 推荐用于新设计 GaAs MMIC I/Q下变频器,10 - 16 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC908LC5
HMC908LC5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC908的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览