HMC819

过期

GaAs MMIC I/Q上变频器,采用SMT封装,17.7 - 23.6 GHz

Viewing:

概述

  • 高转换增益: 15 dB
  • 出色的边带抑制: -35 dBc
  • 2 LO至RF隔离: 12 dB
  • 高输出IP3: +35 dBm
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²

HMC819
GaAs MMIC I/Q上变频器,采用SMT封装,17.7 - 23.6 GHz
hmc819lc5_fbl
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
HMC7911 推荐用于新设计

17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器


Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC819LC5
HMC819LC5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览