HMC815

过期

GaAs MMIC I/Q 上变频器,21 - 27 GHz

Viewing:

概述

  • 高转换增益: 12 dB
  • 边带抑制: -20 dBc
  • 2LO至RF隔离: 10 dB

  • 输出IP3: +27 dBm
  • 32引脚陶瓷5x5mm SMT封装: 25mm²

HMC815LC5是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q上变频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 该器件提供12 dB的小信号转换增益和-20 dBc的边带抑制性能。 HMC815LC5采用驱动放大器工作,前接由有源x2乘法器驱动LO的I/Q混频器。 还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90?混合选择所需的边带。 I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。 HMC815LC5为混合型单边带上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造技术。

应用

  • 点对点和点对多点无线电
  • 军用雷达、EW和ELINT
  • 卫星通信
  • 传感器

推荐替代产品

HMC815B 推荐用于新设计

GaAs MMIC I/Q上变频器,21 - 27 GHz

HMC815
GaAs MMIC I/Q 上变频器,21 - 27 GHz
hmc815lc5_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC815B 推荐用于新设计 GaAs MMIC I/Q上变频器,21 - 27 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC815LC5
HMC815LC5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC815的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览