Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC632

推荐用于新设计

提供Fo/2与4分频的VCO,采用SMT封装,14.25 - 15.65 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 点对点/多点无线电
  • 测试设备与工业控制
  • SATCOM
  • 军事最终用途

HMC632LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC632LP5(E)集成谐振器、负电阻器件、变容二极管,并具有半频和四分频输出。 由于振荡器采用单芯片结构,因此VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,功率输出典型值为+9 dBm。 不使用时可禁用预分频器和RF/2功能,以降低功耗。 压控振荡器采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元器件。

Applications

  • 双路输出:Fo = 14.25 - 15.65 GHz
    Fo/2 = 7.125 - 7.825 GHz
  • Pout: +9 dBm
  • 相位噪声: -107 dBc/Hz(100 kHz,典型值)
  • 无需外部谐振器
  • QFN无引脚SMT封装,25 mm²

 

HMC632
提供Fo/2与4分频的VCO,采用SMT封装,14.25 - 15.65 GHz
HMC632 Functional Block Diagram
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
ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC632LP5
HMC632LP 评估板
HMC507 Evaluation Board HMC507 Evaluation Board - Top View HMC507 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC632的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览