HMC1033
warning : 最后购买期限
searchIcon
cartIcon

HMC1033

高性能、+3.3V、25 - 550 MHz时钟发生器

更多 showmore-icon

warning : 最后购买期限 tooltip
warning : 最后购买期限 tooltip
产品详情
特性
  • 仅适用于3.3 V单电源轨操作
  • 输出频率范围:25 MHz - 550 MHz
  • 整数或小数N分频模式频率转换
  • 可配置LVDS兼容或LVPECL型差分输出
  • “电源优先级”和“性能优先级”模式
  • <99 fs RMS抖动产生(12 kHz-20 MHz、350MHz、典型值)
  • -163 dBc/Hz相位噪底可提高ADC/DAC SNR性能(最大输出摆幅电平)
  • PLL环路带宽通过外部滤波器可调
  • 输出禁用/静音控制
  • 锁定检测信号
  • 精确频率模式以实现参考频率调谐和0 Hz频率误差
  • 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²


更多细节
show more Icon

HMC1033LP6GE是一款具有小数N分频锁相环(PLL)的低噪声、宽带3.3 V时钟发生器IC,集成了电压控制振荡器(VCO)。 该器件提供频率范围为25 MHz至550 MHz的差分时钟输出。 HMC1033LP6GE由低噪声鉴相器(PD)和Σ-Δ型调制器组成,工作频率范围高达100 MHz,提供较宽的环路带宽和出色的杂散性能。

HMC1033LP6GE在整个工作范围内提供业界领先的相位噪声和抖动性能,可改善链路级抖动性能、误码率(BER)和眼图指标。 出色的噪底(<-162 dBc/Hz)使HMC1033LP6GE非常适合各种应用,如高速数据转换器、物理层器件(PHY)、串行器/解串器(SER DES)电路、FPGA和处理器的参考时钟。 HMC1033LP6GE也可用作10G/40G/100G光学模块和应答器的LO,以及10G/40G/100G线路卡、抖动衰减和频率转换的主参考时钟。

HMC1033LP6GE的差分输出可设置为LVPECL或LVDS兼容模式,增进的输出摆幅使该器件能够灵活满足各种信号电平要求。 该输出可内部端接以减少器件数并降低成本。 在LVPECL模式下,采用标准方法(如接地电阻)可外部端接这些输出。 用户利用输出静音功能可关闭输出,如板测试或调试的需求。 LVPECL/LVDS、振幅选择和输出静音功能均采用可编程SPI串行编程。

HMC1033LP6GE设计用于选择电源优先级或性能优先级模式。 电源优先级设置可降低器件功耗,而性能优先级设置可提高抖动和相位噪声性能。

24位Σ-Δ型调制器进一步增强了Hittite的精确频率模式,用户能够在很多应用中产生误差为0 Hz的输出频率。

应用

  • 10G/40G/100G光学模块、应答器、线路卡
  • OTN和SONET /SDH应用
  • 数据转换器、采样时钟产生
  • 蜂窝/4G基础设施
  • 高频处理器/FPGA时钟
  • 任何频率时钟速率产生应用
  • 替代低抖动SAW振荡器
  • 替代DDS
  • 频率转换
  • 频率裕量微调

产品技术资料帮助

close icon

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

参考资料

参考资料

产品型号 引脚/封装图-中文版 文档 CAD 符号,脚注和 3D模型
HMC1033LP6GE
  • HTML
  • HTML
HMC1033LP6GETR
  • HTML
  • HTML

根据型号筛选

reset

重置过滤器

产品型号

产品生命周期

PCN

7月 28, 2022

- 22_0023

Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX)

HMC1033LP6GE

最后购买期限

HMC1033LP6GETR

最后购买期限

根据型号筛选

reset

重置过滤器

产品型号

产品生命周期

PCN

7月 28, 2022

- 22_0023

arrow down

Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX)

HMC1033LP6GE

最后购买期限

HMC1033LP6GETR

最后购买期限

软件和型号相关生态系统

软件和型号相关生态系统

评估套件

评估套件 1

近期浏览