ADuM363N
推荐用于新设计3.0kV rms六通道数字隔离器
- 产品模型
- 14
概述
- 高共模瞬变抗扰度:180kV/μs(典型值)
- 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
- 低传播延迟
- 5V工作电压下典型值:6.2ns(最大值:10ns)
- 低动态功耗,1Mbps时< 1.65mA/通道
- 2.25V至5.5V电平转换
- 5V工作电压下最大保证数据速率为150Mbps
- 高工作温度:125℃
- 符合RoHS标准的16引脚QSOP封装
- 安全和法规认证
- UL 1577
- VISO = 3000 VRMS,持续1分钟
- UL 1577
- DIN EN IEC 60747-17
- VIORM = 636 VPEAK
- IEC/EN/CSA 62368-1
- IEC/CSA 60601-1
- IEC/CSA 61010-1
- CQC GB 4943.1 (申请中)
- ±8kV IEC 61000-4-2 ESD隔离栅保护
- 输入/输出引脚上提供±8kV HBM ESD保护
- 故障安全高(N1)或低(N0)选项
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADuM360N/ADuM361N/ADuM362N/ADuM363N是采用ADI公司iCoupler®技术的六通道数字隔离器。这些隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与背靠背单芯片空芯变压器技术融为一体,提供出色的性能特征,在5Mbps时可满足CISPR 32/EN 55032 B类限制。这些器件的最大传输延迟为10ns,在5V下脉冲宽度失真小于3ns。具有严格的3.0ns(最大值)通道匹配。
ADuM360N/ADuM361N/ADuM362N/ADuM363N数据通道属于独立式通道,提供多种配置选择,可承受3kV rms的电压额定值(请参见数据手册中的图28)。这些器件均采用2.25V至5.5V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。
它们提供两种不同的故障安全选项,输入电源未用时,输出转换到预定状态。
应用
- 串行外设接口(SPI)数据转换器隔离
- 具有灵活数据速率(CAN FD)工业现场总线隔离的RS-485和控制器局域网
- PWM控制器信号隔离
- 通用多通道隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM363N0BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM363N0BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM363N0BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM363N0BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM363N0WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM363N0WBRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM363N1BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM363N1BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM363N1BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM363N1BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM363N1WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM363N1WBRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM363N1WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM363N1WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 6 | ||
| LT8606 | 推荐用于新设计 | 具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器 |
| LT8306 | 推荐用于新设计 | 60V低IQ无光耦隔离型反激式控制器 |
| LT3999 | 量产 | 具有占空比控制功能的低噪声、1A、1MHz 推挽式 DC/DC 驱动器 |
| ADuM6028 | 推荐用于新设计 | 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器 |
|
LT8604/ LT8604C |
高效42V/120mA同步降压 | |
|
LT8618 LT8618-3.3 LT8618C |
高效 65V/100mA 同步降压 | |
| 线性稳压器 2 | ||
| ADP7118 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
| ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM363N的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论