概览
优势和特点
- ADuM36xN 数字隔离器系列的简化评估
- 支持评估采用 16 引线 QSOP 封装的其他 6 通道 iCoupler® 数字隔离器
- 紧凑、易于配置,针对面包板/原型板上的快速评估进行了优化
- 可以安装测试点,来测量所有信号
产品详情
EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板支持对 3.0 kV rms ADuM36xN 系列 iCoupler 数字隔离器进行简化、高效的评估。EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板还允许通过未填充的 U1、U3 和 U4 检查多个其他 16 引脚 QSOP iCoupler 数字隔离器,这为用户提供了多个JEDEC 标准 16 引脚 QSOP 封装和适合评估受支持设备的布线。
EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板的每个组件(U1 至 U4)之间都有 V 形凹槽,允许用户将 PCB 分成几部分,并在面包板或类似的原型板上检查他们选择的特定设备,以方便使用。
电源和输入/输出引脚可以直接连接到针头连接器或原型板上。
EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板遵循印刷电路板 (PCB) 设计实践,包括隔离屏障两侧的接地平面。该板上不包含任何其他电磁干扰 (EMI) 或噪声缓解设计特性。
被测设备 (DUT) 的完整规格可在 Analog Devices, inc. 提供的 ADuM362N 数据手册中找到,使用 EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板时必须参阅本用户指南。
使用入门
所需设备
- 示波器
- 信号发生器
- 2.25V 至 5.5V 电源
- 试验板/原型制作板
文档
-
UG-2273: Evaluating the 3.0 kV rms ADuM362N 6-Channel Digital Isolator (Rev. PrB)2024/11/4UNDEFINEDundefined