ADuM361N

推荐用于新设计

3.0kV rms六通道数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高共模瞬变抗扰度:180kV/μs(典型值)
  • 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
  • 低传播延迟
    • 5V工作电压下典型值:6.2ns(最大值:10ns)
  • 低动态功耗,1Mbps时< 1.65mA/通道
  • 2.25V至5.5V电平转换
  • 5V工作电压下最大保证数据速率为150Mbps
  • 高工作温度:125℃
  • 符合RoHS标准的16引脚QSOP封装
  • 安全和法规认证
    • UL 1577
      • VISO = 3000 VRMS,持续1分钟
    • DIN EN IEC 60747-17
      • VIORM = 636 VPEAK
    • IEC/EN/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 60601-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CQC GB 4943.1 (申请中)
  • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD隔离栅保护
  • 输入/输出引脚上提供±8kV HBM ESD保护
  • 故障安全高(N1)或低(N0)选项
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

ADuM360N/ADuM361N/ADuM362N/ADuM363N是采用ADI公司iCoupler®技术的六通道数字隔离器。这些隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与背靠背单芯片空芯变压器技术融为一体,提供出色的性能特征,在5Mbps时可满足CISPR 32/EN 55032 B类限制。这些器件的最大传输延迟为10ns,在5V下脉冲宽度失真小于3ns。具有严格的3.0ns(最大值)通道匹配。

ADuM360N/ADuM361N/ADuM362N/ADuM363N数据通道属于独立式通道,提供多种配置选择,可承受3kV rms的电压额定值(请参见数据手册中的图28)。这些器件均采用2.25V至5.5V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。

它们提供两种不同的故障安全选项,输入电源未用时,输出转换到预定状态。

应用

  • 串行外设接口(SPI)数据转换器隔离
  • 具有灵活数据速率(CAN FD)工业现场总线隔离的RS-485和控制器局域网
  • PWM控制器信号隔离
  • 通用多通道隔离

ADuM361N
3.0kV rms六通道数字隔离器
ADuM361N Pin Configuration ADuM361N Chip Illustration
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
开关稳压器和控制器 6
LT8606 推荐用于新设计 具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器
LT8306 推荐用于新设计 60V低IQ无光耦隔离型反激式控制器
LT3999 量产 具有占空比控制功能的低噪声、1A、1MHz 推挽式 DC/DC 驱动器
ADuM6028 推荐用于新设计 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
LT8604/
LT8604C
高效42V/120mA同步降压
LT8618
LT8618-3.3
LT8618C
高效 65V/100mA 同步降压
线性稳压器 2
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-5CH6CHEBZ

采用 8 引脚 SOIC 封装并支持五通道和六通道标准数据隔离器的评估板

特性和优点

  • 可以使用 6 个数据通道
  • 多种连接选项
  • 支持有源探头
  • 提供电缆端接
  • 支持印刷电路板 (PCB) 边缘安装同轴连接器
  • 轻松配置

产品详情

EVAL-5CH6CHSOICEBZ 采用 16 引脚 SOIC 封装,并支持 5 通道和 6 通道 iCoupler® 标准数据隔离器。该评估板提供 JEDEC 标准、16 引脚 SOIC_N 和 SOIC_W 焊盘布局。此布局支持以 VDDx 或 GNDx 平面为基准的信号分配、回环和负载以及最佳旁路电容。可以将信号源通过接头引脚或通过边缘安装 SMA 连接器(SMA 连接器必须单独订购)连接到评估板。评估板上的螺丝接线板提供电源连接。

该评估板包括 0.2 英寸接头位置,以便与有源探头兼容(探头接头引脚必须单独订购)。

该评估板遵循 4 层板的最佳 PCB 设计惯例,隔离栅每侧都包括全电源平面和接地平面。评估板上不包含任何其他电磁干扰 (EMI) 或噪声缓解设计特性。在高速运行情况下,或在需要超低发射时,请参阅 AN-1109 应用笔记以了解其他的评估板布局技术。

eval board
EVAL-ADuM36xN

评估 3.0 kV 有效值 ADuM362N 6 通道数字隔离器

特性和优点

  • ADuM36xN 数字隔离器系列的简化评估
  • 支持评估采用 16 引线 QSOP 封装的其他 6 通道 iCoupler® 数字隔离器
  • 紧凑、易于配置,针对面包板/原型板上的快速评估进行了优化
  • 可以安装测试点,来测量所有信号

产品详情

EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板支持对 3.0 kV rms ADuM36xN 系列 iCoupler 数字隔离器进行简化、高效的评估。EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板还允许通过未填充的 U1、U3 和 U4 检查多个其他 16 引脚 QSOP iCoupler 数字隔离器,这为用户提供了多个JEDEC 标准 16 引脚 QSOP 封装和适合评估受支持设备的布线。

EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板的每个组件(U1 至 U4)之间都有 V 形凹槽,允许用户将 PCB 分成几部分,并在面包板或类似的原型板上检查他们选择的特定设备,以方便使用。

电源和输入/输出引脚可以直接连接到针头连接器或原型板上。

EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板遵循印刷电路板 (PCB) 设计实践,包括隔离屏障两侧的接地平面。该板上不包含任何其他电磁干扰 (EMI) 或噪声缓解设计特性。

被测设备 (DUT) 的完整规格可在 Analog Devices, inc. 提供的 ADuM362N 数据手册中找到,使用 EVAL-ADuM36xNEBZ 评估板时必须参阅本用户指南。

EVAL-5CH6CHEBZ
采用 8 引脚 SOIC 封装并支持五通道和六通道标准数据隔离器的评估板
EVAL-ADUM163N0EBZANGLE-web EVAL-ADUM163N0EBZBOTTOM-web EVAL-ADUM163N0EBZTOP-web EVAL-5CH6CHSOICEBZ Image
EVAL-ADuM36xN
评估 3.0 kV 有效值 ADuM362N 6 通道数字隔离器
EVAL-ADuM36xNEBZ Board Photo Angle View EVAL-ADuM36xNEBZ Board Photo Top View EVAL-ADuM36xNEBZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM361N的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览