ADRF5060
推荐用于新设计带旁路功能的非反射RF路径选择器SP3T,频率范围100 Mhz至20 GHz
- 产品模型
- 2
概述
- 宽带频率范围:100 MHz至20 GHz
- 具有片内50 Ω端电极的非反射设计
- 低插入损耗
- 0.7 dB(典型值)至12 GHz(外部路径)
- 0.95 dB(典型值)至20 GHz(外部路径)
- 1.15 dB(典型值)至12 GHz(直通路径)
- 1.3 dB(典型值)至20 GHz(直通路径)
- 高隔离度
- 50 dB(典型值)至12 GHz
- 42 dB(典型值)至20 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:>33 dBm(典型值)
- 输入IP3:>58 dBm(典型值)
- 高RF输入功率
- 30 dBm外部路径
- 18 dBm端接路径
- 30 dBm热切换
- ESD额定值
- HBM:±1.25 kV(所有引脚)
- CDM:±500 V(所有引脚)
- 导通时间和关断时间(50% V1或V2至10%至90%的RFOUT):60 ns
- 0.1 dB RF建立时间(50% V1或V2至0.1dB最终 RFOUT):110 ns
- 无低频杂散
- 30引脚、4 mm × 3 mm LGA封装
ADRF5060是一款带旁路功能的双向非反射式RF路径选择器SP3T,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。
ADRF5060的工作频率范围为100 MHz至20 Ghz,直通路径上的插入损耗低于1.3 dB,同时具有高于42 dB的隔离性能。ADRF5060的外部路径、端接路径和RFIN或RFOUT端口热切换分别具有33 dBm、18 dBm和30 dBm的RF输入功率处理能力。
ADRF5060需要+3.3 V至-3.3 V的双电源电压。当负电源引脚(VSS)接地时,该器件也可在单一正电源电压(VDD)下工作。在此工作条件下,可在降低开关特性、线性度和功率处理性能的同时保持小信号性能(参阅数据手册中的图2)。
ADRF5060采用兼容互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)的控件。
ADRF5060有三个数字输入引脚(V1、V2和XC),用于控制数字开关状态,包括全关断状态和用于交叉端口选择的附加控制。更多信息请参见“工作原理”部分。
ADRF5060采用4 mm × 3 mm LGA封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRF5060BCCZN | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
| ADRF5060BCCZN-R7 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论